Publier vos produits
Timber Swing Doors
Timber Swing Doors
Timber Swing Doors
Timber Swing Doors
Timber Swing Doors
Timber Swing Doors
Timber Swing Doors
Timber Swing Doors
Timber Swing Doors
Timber Swing Doors

    Timber Swing Doors

    Traduit par Google,

    Les portes battantes en bois conviennent parfaitement aux salles de conférence, aux bureaux ou à d'autres espaces où une bonne isolation phonique et une bonne fiabilité sont requises. Ils sont compatibles avec la plupart des systèmes que nous proposons, notamment :

    Système de partition Solare™

    Mur haut Elevare™

    Mobile Movare™

    Cloisons

    Transverto MonobIock™ Modulaire

    La porte battante en bois est notre porte alternative mais élégante si vous recherchez un contraste avec la cloison vitrée. Construite avec un cadre en aluminium, la porte peut être de hauteur standard ou pleine hauteur jusqu'à 8'-10" avec une épaisseur de 1 7/8" et s'adapter à tous les systèmes de cloisons que nous offrons. Des panneaux de vision sont disponibles. Les portes en bois conviennent parfaitement aux salles de conférence, aux bureaux ou à d'autres espaces où une bonne isolation phonique et une bonne fiabilité sont requises.

    La porte en bois s'intègre dans des configurations droites. Une paire de portes est également une option pour les entrées plus larges. Nos poignées, charnières, pivots, quincaillerie coulissante, joints d'étanchéité, arrêts de porte et ferme-portes sont compatibles avec la porte battante en bois. Les finitions disponibles sont indiquées sur le nuancier EGGER. La porte battante en bois a une cote acoustique allant jusqu'à 36 dB.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.avanti-timber
    • Famille de produitsPivot & Hinged Doors
    • Groupe de produitsTimber
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCWooden doors
    • Code UNSPSC30171504
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 14 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 15
    • Titre OmniClassWood Doors
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors