Le lampadaire FRAME 60 4000K CORTEN est un luminaire extérieur contemporain conçu pour un éclairage net et agréable le long des allées et des voies d'accès. Fabriqué en aluminium avec une finition brun mat, il arbore une silhouette épurée et minimaliste. L'éclairage est assuré par un module LED intégré de 12 W, 4000 K et 230 V. Caractéristiques pratiques : protection IP65, orientation réglable, 1 point lumineux, dimensions approximatives : 6,2 cm de large × 60 cm de haut. Installation possible individuellement ou en groupe pour un éclairage harmonieux. Code produit : AZ6632.
Spécification
Dimensions
Product length [cm]: 17.5
Floor base height [cm]: 3
Lampshade height [cm]: 6.2
Product height [cm]: 60
Lampshade length [cm]: 15
Product width [cm]: 6.2
Floor base length [cm]: 17.5
Floor base width [cm]: 6.2
Lampshade width [cm]: 6.2
Materials and colors
Floor base color: Brown
Dominant color: Brown
Accent material: PVC
Dominant material: Aluminum
Leading Finish: Matte
Lampshade color: Brown
Basic information
Type: Floor lamp
Energy class: G
Protection class: IP65
Maximum power: 12W
Light source type: integrated LED
Specification
Smart App: No
Bluetooth Gateway: No
CCT: No
Motion sensor: No
Class of resistance to shock: 1
Number of light sources: 1
Voltage: 230V
Deflection: 350°
BT Control Panel: No
RGB: No
Dimming: No
Remote control: No
Color temperature [K]: 4000
Adjustment: Yes
Packaging
Gross weight [kg]: 1.8
Net weight [kg]: 1.4
Box height 1 [cm]: 20
Box depth 1 [cm]: 9
Box width 1 [cm]: 63