Publier vos produits
Metacaulk® Joint Strip [by RectorSeal]
Balco USA

Metacaulk® Joint Strip [by RectorSeal]

Traduit par Google,

DESCRIPTION : Bandes intumescentes sèches flexibles et prédurcies utilisées pour les joints de sol et de mur en béton et en maçonnerie jusqu'à 2″ (51 mm) de largeur, l'isolation des conduits et jusqu'à 4″ PVC/CPVC et les pénétrations de membrane.

CARACTÉRISTIQUES:

  • L'intumescent se dilate à l'exposition à la chaleur, formant un charbon réfractaire qui scelle hermétiquement empêchant la propagation des flammes, de la fumée et des vapeurs toxiques
  • Facile à installer; application unilatérale
  • Très polyvalent, flexible; économique
  • Peut être recouvert de n'importe quel calfeutrage architectural standard de couleur; aucun calfeutrage coupe-feu requis

PERFORMANCES : système classifié UL jusqu'à 3 heures ; testé conformément aux normes ASTM E814 (UL 1479) et ASTM E1966 (UL 2079) ; Conforme aux COV (méthode standard CDPH v1.2) ; est conforme aux tests d'exposition environnementale requis pour le vieillissement accéléré et l'humidité élevée conformément à la norme UL 1479 Fire Test of Through-Penetration Firestops ; Conforme à la loi Buy America

Spécifications techniques
  • Réference unique.mc-joint-strip
  • Famille de produitsFirestop
  • Groupe de produitsThrough-penetration, Linear Joint
  • Date de publication2022-07-21
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Coupe-feu