Publier vos produits
Metacaulk® Putty Pads [by RectorSeal]
Balco USA

Metacaulk® Putty Pads [by RectorSeal]

Traduit par Google,

DESCRIPTION : Moulable, non durcissant, monocomposant, intumescent, souple sous forme de tampon pour les systèmes à pénétration traversante.

CARACTÉRISTIQUES:

  • L'intumescent se dilate à l'exposition à la chaleur, formant un charbon réfractaire qui scelle hermétiquement empêchant la propagation des flammes, de la fumée et des vapeurs toxiques
  • Pour une utilisation intérieure avec diverses pénétrations (câblage, tuyau EMT, conduit, etc.); pas de solvants volatils (particulièrement utile lors de l'installation dans des espaces confinés ou des zones occupées) ; n'a pas de charges d'amiante
  • Facile à installer; appliqué à la main; pas de temps de durcissement ; adhère à toutes les surfaces de construction courantes
  • Aide à fournir une barrière ou un tampon pour les conduits ou conduits de bus sous tension ainsi qu'à fournir une barrière contre les vibrations et les mouvements ; aucun matériau de mastic supplémentaire n'est nécessaire pour boucher l'extrémité de chaque tube ou conduit électrique métallique lors de sa connexion au boîtier
  • Exigé par les codes du bâtiment dans les cloisons classées où la séparation horizontale des boîtiers électriques opposés est inférieure à 24 pouces

PERFORMANCES : système classifié UL jusqu'à 3 heures ; testé conformément aux normes ASTM E814 (UL 1479) et ASTM E119 (UL 263) ; Classement STC 60 ; seulement 1/8″ d'épaisseur nécessaire pour une résistance au feu de 1 à 2 heures ; testé par un laboratoire tiers indépendant selon la norme ASTM G21 avec des résultats de croissance fongique de zéro ; Conforme à la loi Buy America

Spécifications techniques
  • Réference unique.mc-putty-pads
  • Famille de produitsFirestop
  • Groupe de produitsThrough-penetration, Linear Joint
  • Date de publication2022-07-21
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Coupe-feu