Publier vos produits
Metacaulk® Wrap Strip [by RectorSeal]
Balco USA

Metacaulk® Wrap Strip [by RectorSeal]

Traduit par Google,

DESCRIPTION : Bandes intumescentes sèches flexibles et prédurcies utilisées principalement pour les applications de tuyaux en plastique et isolés, enroulées simplement autour d'éléments pénétrants pour remplir complètement l'espace annulaire. De plus, à utiliser avec un collier universel pour les tuyaux en plastique technique de 8 po de diamètre et plus.

CARACTÉRISTIQUES:

  • L'intumescent se dilate à l'exposition à la chaleur, formant un charbon réfractaire qui scelle hermétiquement empêchant la propagation des flammes, de la fumée et des vapeurs toxiques
  • Facile à installer; pas de temps de cure
  • Excellent gel-dégel
  • Très polyvalent, flexible; économique
  • Une grande longueur signifie moins de déchets
  • Systèmes jusqu'à 14″ PVC

PERFORMANCES : Testé conformément à la norme ASTM E814 (UL 1479) ; Conforme aux COV (méthode standard CDPH v1.2) ; est conforme aux tests d'exposition environnementale requis pour le vieillissement accéléré et l'humidité élevée conformément à la norme UL 1479 Fire Test of Through-Penetration Firestops ; testé par un laboratoire tiers indépendant selon la norme ASTM G21 avec des résultats de croissance fongique de zéro ; Conforme à la loi Buy America

Spécifications techniques
  • Réference unique.mc-wrap-strip
  • Famille de produitsFirestop
  • Groupe de produitsThrough-penetration, Linear Joint
  • Date de publication2022-07-21
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Coupe-feu