Publier vos produits
BaseAire Remote Controller for Dehumidifier
BaseAire Remote Controller for Dehumidifier
    Baseaire

    BaseAire Remote Controller for Dehumidifier

    Traduit par Google,

    Brancher et utiliser.

    Longueur du cordon : 26 pi (8 m).

    Moniteur LCD, indicateur d'état de symbole simple.

    Fonction : déshumidificateur marche/arrêt, réglage du niveau d'humidité, déshumidification et interrupteur de mode de conduit, capteur de température, mode continu, contrôle de la pompe de vidange (le cas échéant).

    Ne prend en charge que le déshumidificateur de la série AirWerx de BaseAire.

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • Remote Controller description:

      Cord Length: 26 ft (8m)

      The Remote Controller connects to the dehumidifier via a 25' CAT 5 cable. In addition to monitoring surrounding conditions, the remote control contains an integrated sensor which offers multiple options for remote controlling your unit.

      LCD Monitor, Simple Symbol Condition Indicator.

      Function: ON/OFF Dehumidifier, Set Humidity Level, Dehumidification and Duct Mode Switch, Temperature Sensor, Continuous Mode, Drain Pump (if have) Control

      The remote control can be used in those 2 ways:
      Install the dehumidifier in one room and then duct to another room which has the remote control mounted on the wall. So the unit can adapt to the humidity level.

      When your unit is installed in the crawl space, the remote controller can be mounted in your living space or garage. This realizes the long-distance humidity controlling and intelligent monitoring of the unit simultaneously.

      Only Support BaseAire's AirWerx55, AirWerx90, AirWerx90X, AirWerx100X, AirWerx120X, AirWerx140X Basement Dehumidifiers, Plug, and Play.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.BaseAire-Remote-Controller-for-Dehumidifier
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsDehumidifier Controller
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-02-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Nom UNSPSCDehumidifiers
    • Code UNSPSC40101902
    • Code CSI MasterFormat 201423 84 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Indoor, Mechanical Dehumidification Units
    • Numéro OmniClass23-33 27 13
    • Titre OmniClassDehumidifiers