Publier vos produits
Cortacoteras EIFS
Bemezcla

Cortacoteras EIFS

Traduit par Google,

Profilé d'angle anti-goutte BEMEZCLA® EIFS : cornière en PVC de 1 mm d'épaisseur avec 10 cm de renfort en maille et larmier. Il permet de créer des bords nets au niveau du linteau, empêchant ainsi les écoulements d'eau, pour les finitions à couche mince du système Bemezcla EIFS. Il prévient les fissures et assure une finition lisse au système Bemezcla EIFS.

Spécification
  • Propiedades:

    -Base PVC con malla en fibra de vidrio

    -Blanco

    -Tira de 2,5 metros

    -Aleta de 8mm

Spécifications techniques
  • Réference unique.cortacoteras-eifs
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2026-03-03
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation

Disponibilité de la région

Amérique du Sud