Publier vos produits
Parlé™ ABC 2500a Conferencing Audio Bar
Biamp

Parlé™ ABC 2500a Conferencing Audio Bar

Traduit par Google,

La Parlé ABC 2500a est une barre de conférence tout-en-un dotée de Biamp Audio Intelligence pour offrir des expériences audiovisuelles haut de gamme aux petites et moyennes salles de conférence. Avec la suppression de l'écho acoustique et la réduction du bruit AI intégrées, l'ABC 2500a utilise un réseau de microphones à 27 éléments et la technologie Biamp Beamtracking™ pour suivre activement et mélanger intelligemment les conversations dans la pièce. Deux haut-parleurs intelligents utilisent une technologie de compensation de distorsion et d’amélioration dynamique des basses pour créer un son remplissant la pièce avec une reproduction vocale supérieure.

L'ABC 2500a est également équipé de la fonction de lancement révolutionnaire de Biamp. . Avec Launch, les performances acoustiques de la pièce sont analysées et optimisées d’une simple pression sur un bouton, ce qui facilite la diffusion cohérente d’expériences extraordinaires dans toute votre organisation.

Le Parlé ABC 2500a peut être branché directement sur un système UC avec une seule connexion USB ou peut être associé à un Devio SCR-10 pour un système BYOD.

Spécification
    • Beamtracking technology actively tracks and intelligently mixes conversations
    • AI noise reduction algorithm for clear voice reproduction
    • Low distortion smart speakers
    • Biamp Launch for one touch automatic tuning
    • LED indicators for mute status
    • Discrete output for Assistive Listening Systems
    • Table, wall, and display mount options available

    Keywords: parlé, abc 2500a, all-in-one, conference bar, conferencing bar, audio bar, conferencing audio bar, conference room, beamtracking, biamp audio intelligence, mic, microphone, beam tracking, table, wall, display, mount, abc2500a, parle, collaboration, room, meeting, audio conferencing

Spécifications techniques
  • Réference unique.abc-2500a_conferencing-bar
  • Famille de produitsParlé
  • Groupe de produitsConferencing Bars
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio