Publier vos produits
Parlé™ TCM-1A AVB Beamtracking™ Pendant Microphone & PoE+ Amplifier
Biamp

Parlé™ TCM-1A AVB Beamtracking™ Pendant Microphone & PoE+ Amplifier

Traduit par Google,
Le Parlé TCM-1A est un microphone de plafond AVB et un amplificateur PoE+ composé d'un microphone suspendu et d'un plénum. Chaque microphone comprend la technologie Beamtracking avec trois zones à 120 degrés, offrant une couverture complète à 360 degrés de l'espace de réunion. Le plénum est équipé d'un connecteur RJ-45 supplémentaire pour les connexions en guirlande ; un maximum de trois microphones est autorisé par connexion en guirlande (un TCM-1 ou TCM-1A requis, plus jusqu'à deux TCM-1EX). L'amplificateur PoE+ à 2 canaux comprend un limiteur interne, une puissance sélectionnable et un mode rafale pour gérer les signaux de crête.
Spécification
    • Beamtracking technology actively tracks and intelligently mixes conversations
    • Three 120° zones for 360° coverage
    • Pendant microphone available in either white or black
    • Plenum box includes a PoE+ amplifier:
      • Two channels; 4W continuous per channel
      • Burst mode to handle peak loads; supports up to 40W (4O) or 30W (8O) per channel
      • Software-selectable power vs. channel count
      • Includes internal limiter function
    • Optional tile bridge mounting accessory available
    • LED mute status indicator
    • User-adjustable mic height
    • Evaluated to the requirements of UL 2043 and is suitable for use in air handling spaces
    • Additional RJ-45 for daisy-chain connection to a TCM-1EX microphone (maximum of three mics per daisy chain)
    • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
    • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

    Keywords: tesira, parle, tesira parle, parle microphone, parle microphones, microphones, microphone, mics, beamtracking, beam tracking, beamtracking microphone, beamtracking microphones, parle beamtracking, parle beam tracking, parle tcm-1a, parle tcm1a, parle tcm 1a, parle tcm, tcm, tcm-1a, tcm 1a, tcm1a, pendant, pendant microphone, pendant mic, pendant microphones, pendant mics, parle pendant, parle tcm-1a pendant, parle tcm pendant, parle tcm 1a pendant, parlé, tesira parlé, parlé microphone, parlé microphones, parlé beamtracking, parlé beam tracking, parlé tcm-1a, parlé tcm1a, parlé tcm 1a, parlé tcm, tcm, tcm-1a, tcm 1a, tcm1a, parlé ceiling, parlé tcm-1a pendant, parlé tcm pendant, parlé tcm 1a pendant, plenum,

Spécifications techniques
  • Réference unique.parle-tcm-1a_parle-microphone
  • Famille de produitsParlé
  • Groupe de produitsParlé Microphones
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication