Publier vos produits
Parlé™ TCM-XEX Beamtracking™ Ceiling Microphone
Biamp

Parlé™ TCM-XEX Beamtracking™ Ceiling Microphone

Traduit par Google,

Le Parlé TCM-XEX est un microphone de plafond d'extension AVB à profil bas pour une utilisation dans les systèmes Tesira. Chaque microphone comprend la technologie Beamtracking avec quatre zones à 90 degrés, offrant une couverture complète à 360 degrés de l'espace de réunion.

Le Tesira TCM-XEX est destiné à être utilisé comme deuxième microphone en conjonction avec le TCM-X ou le TCM-XA ; il ne peut pas fonctionner comme un appareil autonome.

Spécification
    • Must be used with a Parlé TCM-X or TCM-XA microphone
    • Measures 5.90 inches (150 mm) in diameter
    • Mounts directly to the ceiling to virtually disappear in room
    • Beamtracking technology actively tracks and intelligently mixes conversations
    • Four 90-degree zones for full 360-degree room coverage
    • Uses only one channel of AEC per mic

    • Single cable connection via CAT cable
    • Beamtracking technology works out-of-box without any lobe aiming or room mapping
    • LED mute status indicator
    • Available in either black or white
    • Evaluated to the requirements of UL 2043 and is suitable for use in air handling spaces
    • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
    • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

    Keywords: tesira, parle, tesira parle, parle microphone, parle microphones, microphones, microphone, mics, beamtracking, beam tracking, beamtracking microphone, beamtracking microphones, parle beamtracking, parle beam tracking, parle tcm-xex, parle tcmxex, parle tcm xex, parle tcm, tcm, tcm-xex, tcm xex, tcmxex, ceiling, ceiling microphone, ceiling mic, ceiling microphones, ceiling mics, parle ceiling, parle tcm-xex ceiling, parle tcm ceiling, parle tcm xex ceiling, tesira, parlé , tesira parlé, parlé microphone, parlé microphones, parlé beamtracking, parlé beam tracking, parlé tcm-xex, parlé tcmxex, parlé tcm xex, parlé tcm, tcm, tcm-xex, tcm xex, tcmxex, parlé ceiling, parlé tcm-xex ceiling, parlé tcm ceiling, parlé tcm xex ceiling

Spécifications techniques
  • Réference unique.parle-tcm-xex_parle-microphone
  • Famille de produitsParlé
  • Groupe de produitsParlé Microphones
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication