Publier vos produits
Parlé™ TTM-X AVB Beamtracking™ Tabletop Microphone
Biamp

Parlé™ TTM-X AVB Beamtracking™ Tabletop Microphone

Traduit par Google,

Le Parlé TTM-X est un microphone de table AVB à profil bas pour une utilisation dans les systèmes Tesira. Composé d'un boîtier réseau et d'un microphone de table, chaque microphone comprend la technologie Beamtracking avec quatre zones à 90 degrés, offrant une couverture complète à 360 degrés de l'espace de réunion. Chaque boîtier réseau possède son propre module de traitement numérique du signal et est livré avec un connecteur RJ-45 supplémentaire pour ajouter un TTM-XEX en option. Un maximum de deux microphones est autorisé (un TTM-X avec TTM-XEX).

Spécification
    • Measures 4.7 inches (110 mm) in diameter
    • Sits directly on a table top to virtually disappear in room
    • Beamtracking technology actively tracks and intelligently mixes conversations
    • Four 90-degree zones for full 360-degree room coverage
    • Network box which includes DSP for Beamtracking
    • Uses only one channel of AEC per mic
    • Single cable connection via CAT cable
    • Beamtracking technology works out-of-box without any lobe aiming or room mapping
    • LED mute status indicator
    • Available in either black or white
    • Additional RJ-45 connection for TTM-XEX
    • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
    • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

    Keywords: tesira, parle, tesira parle, parle microphone, parle microphones, microphones, microphone, mics, beamtracking, beam tracking, beamtracking microphone, beamtracking microphones, parle beamtracking, parle beam tracking, parle ttm-x, parle ttmx, parle ttm x, parle ttm, ttm, ttm-x, ttm x, ttmx, table, tabletop, table-top, top, tabletop microphone, table top microphone, tabletop mic, table top mic, tabletop microphones, table top microphones, tabletop mics, table top mics, parle tabletop, parle table top, parle table, parle ttm-x ceiling, parle ttm ceiling, parle ttm x ceiling, parlé, tesira parlé, parlé microphone, parlé microphones, parlé beamtracking, parlé beam tracking, parlé ttm-x, parlé ttmx, parlé ttm x, parlé ttm, ttm, ttm-x, ttm x, ttmx, parlé tabletop, parlé ttm-x tabletop, parlé ttm tabletop, parlé ttm x tabletop, parlé table top, parlé ttm-x table top, parlé ttm table top, parlé ttm x table top

Spécifications techniques
  • Réference unique.parle-ttm-x_parle-microphone
  • Famille de produitsParlé
  • Groupe de produitsParlé Microphones
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication