Publier vos produits
Parlé™ VBC 2500a Conferencing Video Bar
Biamp

Parlé™ VBC 2500a Conferencing Video Bar

Traduit par Google,

Le Parlé VBC 2500a comprend une caméra grand angle 4K conçue pour les environnements de salle de conférence. La caméra intègre des optiques de haute qualité pour permettre la diffusion de vidéos d'une clarté cristalline à 2160p à 30 ips. Le VBC 2500a utilise la technologie de cadrage automatique pour identifier les participants à la réunion et ajuster la mise au point et le zoom pour garder les participants en vue.

Le VBC 2500a est également équipé de la fonction de lancement révolutionnaire de Biamp. Avec Launch, les performances acoustiques de la pièce sont analysées et optimisées d’une simple pression sur un bouton, ce qui facilite la diffusion cohérente d’expériences extraordinaires dans toute votre organisation.

Le Parlé VBC 2500a peut être branché directement sur un système UC avec une seule connexion USB ou peut être associé à un Devio SCR-10 pour un système BYOD.

Spécification
    • Beamtracking technology actively tracks and intelligently mixes conversations
    • AI noise reduction algorithm for clear voice reproduction
    • Low distortion smart speakers
    • Biamp Launch for one touch automatic tuning
    • LED indications for mute status and camera activity
    • Wide angle 4K camera that can stream 2160p @ 30fps
    • Electronic Pan/Tilt/Zoom with 5x zoom
    • Auto framing technology to keep participants in frame
    • Automatic privacy shutter
    • Discrete output for Assistive Listening Systems
    • Table, wall, and display mount options available

    Keywords: parlé, vbc 2500a, all-in-one, conference bar, conferencing av bar, video bar, conferencing video bar, conference room, audio intelligence, video intelligence, parle, vbc2500a, 2500a, camera

Spécifications techniques
  • Réference unique.vbc-2500a_conferencing-bar
  • Famille de produitsParlé
  • Groupe de produitsConferencing Bars
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio