No d'article: | 202B |
---|---|
Fabricant: | BIANCHI F.LLI |
Famille de produits: | Manifolds |
Groupe de produits: | Linear manifolds with valves |
Date de publication: | 2020-03-03 |
Numéro d'édition: | 1 |
Type: | Objet (objet simple) |
Bianchi F.lli manifolds with oblique valves are the perfect solution for water sanitary systems. The handles have a 30° angle, making very easy opening and closing operations.
Nickel plated on the external surface.
Available from 2 to 4 outlets.
MATERIALS:
Body: brass CW617N
Orings: EPDM
TECHINICAL SPECIFICATIONS:
Max working temperature: 100°C
Max working pressure: 10 bar
Main connection: 3/4"
Outlets: 1/2"
URL des données produits: | http://www.bianchifratelli.it/en/Manifold-with-2-male-outlets-and-oblique-... |
---|---|
Instructions d'installation: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certification / label du produit: | |
Description technique: | http://www.bianchifratelli.it/en/Manifold-with-2-male-outlets-and-oblique-... |
Vidéo du produit: | |
Code GTIN: |
Le code QR contient l'adresse URL ci-dessous et vous conduira à cette page si vous le scannez avec un smartphone
https://www.bimobject.com/fr/bianchi-f-lli/product/202b
Materiau principal: | Brass |
---|---|
Materiau secondaire: | Brass |
Créé en: | Italy |
Fabriqué en: | Italy |
Catégorie de BIMobject: | Plomberie - Soupapes |
---|---|
Classification IFC: | Distribution Flow Element |
Nom UNSPSC: | Plumbing fixtures |
Code UNSPSC: | 3018 |
Uniclass 1.4 Code: | JS |
Uniclass 1.4 la description: | Piped supply systems |
Uniclass 2.0 Code: | EE-55 |
Uniclass 2.0 la description: | Piped Supply Elements |
Uniclass 2015 Code: | Ss_55_70 |
Uniclass 2015 la description: | Water distribution and supply systems |
NBS Reference Code: | 55 |
NBS Reference la description: | Piped Supply Elements |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 35 20 13.19 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Hydraulic Manifolds |
Numéro OmniClass: | 23-39 21 13 21 |
Titre OmniClass: | Manifolds |
CSI UniFormat II Code: | D20 |
CSI UniFormat II Title: | PLUMBING |
Nom | Valeur |
---|---|
Connection Size | 0.75 in |
Handle Type | Plastic |
Working Pressure | 10 Pa |
BIMobject®