Publier vos produits
203 - LINEAR MODULAR MANIFOLD

203 - LINEAR MODULAR MANIFOLD

Traduit par Google,

Les collecteurs linéaires Bianchi F.lli sont la solution parfaite pour les systèmes d'eau sanitaire ou de chauffage, qui peuvent être assemblés pour créer des collecteurs étendus.

Une gamme complète de boîtes en plastique art. 270 peut être utilisé pour encastrer les collecteurs à l'intérieur du mur, avec les étriers de fixation art. 270CS.

Finition plaquée jaune et nichel disponible.

Disponible de 2 à 5 points de vente.

Spécification
  • MATERIALS:
    Body: brass CW617N

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 100°C
    Max working pressure: 10 bar
    Threads: ISO 228
    Main connection: 3/4" and 1"
    Outlets: 1/2"x16 conical - 1/2"x16 flat - 1/2"x15 conical
    Interaxis: 36mm
    Suitable for fittings for copper, pex or multilayer pipes

Spécifications techniques
  • Réference unique.203
  • Famille de produitsManifolds
  • Groupe de produitsLinear forged manifolds
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCÉlément de Débit de Distribution
  • Code ETIMEC010298
  • Nom ETIMManifold valve
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Ss_55_70
  • Description de l'Uniclass 2015Water distribution and supply systems
  • Code CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Numéro OmniClass23-39 21 13 21
  • Titre OmniClassManifolds
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING