Publier vos produits
204 - LINEAR MODULAR MANIFOLD

204 - LINEAR MODULAR MANIFOLD

Traduit par Google,

Les collecteurs linéaires Bianchi F.lli sont la solution parfaite pour les installations sanitaires ou de chauffage à eau.

Finition plaquée jaune et nichel disponible.

Disponible de 2 à 5 points de vente.

Spécification
  • MATERIALS:
    Body: brass CW617N

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 100°C
    Max working pressure: 10 bar
    Main connection: 3/4" and 1"
    Outlets: 1/2"


Spécifications techniques
  • Réference unique.204
  • Famille de produitsManifolds
  • Groupe de produitsLinear forged manifolds
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCÉlément de Débit de Distribution
  • Code ETIMEC010298
  • Nom ETIMManifold valve
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Ss_55_70
  • Description de l'Uniclass 2015Water distribution and supply systems
  • Code CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Numéro OmniClass23-39 21 13 21
  • Titre OmniClassManifolds
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING