Publier vos produits
422M - BALL VALVE WITH PIPE UNION AND THERMOMETER

422M - BALL VALVE WITH PIPE UNION AND THERMOMETER

Traduit par Google,

Robinet à boisseau sphérique avec raccord de tuyau, thermomètre et poignée papillon. Grâce au joint torique assemblé sur le raccord de tuyau, cette vanne peut être facilement connectée à d'autres composants sans utiliser de joint supplémentaire.

Le thermomètre monté sur le corps de la vanne, directement en contact avec le fluide, permet de donner rapidement une mesure précise de la température du fluide en degrés Celsius et Fahrenheit.

Spécification
  • MATERIALS:
    Body: brass CW617N
    Ball: brass CW614N chromed plated
    Orings: NBR

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 110°C
    Max working pressure: 25 bar
    Thermometer scale: 0-80°C / 32-180°F
    Threads: ISO 228
    Sizes: from 1" to 1 1/4""

Spécifications techniques
  • Réference unique.422M
  • Famille de produitsValves for water
  • Groupe de produitsBall valves with pipe union
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-03-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC011343
  • Nom ETIMBall valve
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_60
  • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC