Publier vos produits
653 - SOLAR THERMOSTATIC MIXING VALVE

653 - SOLAR THERMOSTATIC MIXING VALVE

Traduit par Google,

Le mitigeur thermostatique Bianchi est conçu pour une utilisation dans l'eau domestique ainsi que dans les systèmes de chauffage

La fonction principale est de maintenir constante, à la valeur de consigne, la température de l'eau chaude mitigée, indépendamment de toute variation de température et de pression d'alimentation en eau chaude et froide.

Spécification
  • MATERIALS:
    Body: brass CW617N
    Orings: EPDM for solar applications
    Spring: Stainless steel

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Maximum working pressure: 10 bar
    Minimum cold inlet temperature: 4°C
    Maximum hot inlet temperature: 110°C (230 °F)
    Size: 1/2" - 3/4" - 1"


Spécifications techniques
  • Réference unique.653
  • Famille de produitsRadiator valves and heating products
  • Groupe de produitsThermostatic mixing valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC011516
  • Nom ETIMThermostatic control valve, hot tap water
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Code CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Numéro OmniClass23-27 31 29
  • Titre OmniClassMixing Valves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING