Publier vos produits
Concrete drainage channel V200 class D400
Concrete drainage channel V200 class D400
    Bielbet

    Concrete drainage channel V200 class D400

    4.7 sur 5 étoiles4.7(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Caniveau en béton (béton C35/45 additionné de fibre de polypropylène) armé d'une barre nervurée ø8mm, bords avec une cornière en acier de 25mm, sans chute intérieure, 2x 0,5m grille en fonte ductile, classe de charge D400

    Spécification
    • Available dimensions

      External dimensions :

      • lenght 1000mm / width 250mm / height 200mm
      • lenght 1000mm / width 250mm / height 300mm

      Internal dimensions :

      • width 200mm / depth 125mm
      • width 200mm / depth 215mm


    Spécifications techniques
    • Réference unique.C-V200-D400
    • Famille de produitsConcrete drainage channels and trash boxes
    • Groupe de produitsV200
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Matériel secondaireFonte
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Numéro OmniClass23-31 00 00
    • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment