Publier vos produits
Biofib' Ouate
Biofib' Ouate
Biofib' Ouate
    Biofib'

    Biofib' Ouate

    Biofib’ Ouate est une solution d'isolation acoustique efficace et écologique. Ce produit est composé de ouate de cellulose (papier recyclé) haute densité et de fibres de chanvre. Une combinaison gagnante qui assure d'excellentes performances d'isolation phoniques.

    Spécification
    • Propriétés :

      • Conductivité thermique : 0,040 W/(m.K)
      • Densité : 45 kg/m3
      • Heat capacity : 1800 J/(kg.K)
      • Water vapour diffusion resistance factor : < 2
      • Excellentes propriétés acoustiques
      • Produit sain et sans COV
      • Panneaux (1,25 x 0,6 m) : épaisseur de 45mm à 140mm

      Applications :

      • Isolation thermique par l'intérieur
      • Combles perdus et aménagés
      • Isolation sous rampants
      • Isolation de plancher intermédiaire et de plafonds
      • Cloisons séparatives et distributives

    Spécifications techniques
    • Réference unique.biofib-ouate
    • Famille de produitsIsolant biosourcé
    • Groupe de produitsIsolant acoustique
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1250
    • Largeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalCellulose
    • Matériel secondaireChanvre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)45
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Nom UNSPSCThermal insulation
    • Code UNSPSC301415
    • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_37
    • Description de l'Uniclass 2015Hemp fibre insulation
    • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Numéro OmniClass23-13 25 19
    • Titre OmniClassThermal Insulation 
    • Code CSI UniFormat IIB
    • Titre CSI UniFormat IISHELL