Publier vos produits
Eastern VERSA-STUD® 1.7 2650
Eastern VERSA-STUD® 1.7 2650
Eastern VERSA-STUD® 1.7 2650
Eastern VERSA-STUD® 1.7 2650
Eastern VERSA-STUD® 1.7 2650

    Eastern VERSA-STUD® 1.7 2650

    4.7 sur 5 étoiles4.7(6 Avis)
    Traduit par Google,
    L'ossature murale en bois de placage stratifié VERSA-STUD® est conçue pour les constructeurs de haute qualité qui veulent...
    • Des murs plus solides pour résister aux charges de vent
    • Parois plus rigides pour une sensation de solidité
    • Murs droits pour une finition de qualité


    L'ossature murale longue et continue VERSA-STUD® offre une résistance, une rigidité et une apparence supérieures dans toutes les applications murales hautes. L'ossature murale VERSA-STUD® offre plus de résistance à la pression du vent que les murs encadrés avec du bois de dimension et élimine la charnière créée par l'ossature de la plate-forme. La charpente murale VERSA-STUD® 1.7 2650 de 1-1/2" x 5-1/2" a 2,3 fois plus de résistance à la flexion que les montants n° 2 SPF 2x6. Disponible à partir de meilleures cours à bois dans des longueurs allant jusqu'à 24 pieds.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.boise01
    • Famille de produitsLaminated Rigid Profiles
    • Groupe de produitsEastern VERSA-STUD
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2010-02-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Poutres et linteaux
    • Classification IFCMembre structurel
    • Nom UNSPSCWood beams
    • Code UNSPSC30103601
    • Code Uniclass 2015Pr_20_76_88_49
    • Description de l'Uniclass 2015Laminated veneer lumber (LVL) sections
    • Code CSI MasterFormat 201406 17 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Laminated Veneer Lumber
    • Numéro OmniClass23-13 35 19 15 17
    • Titre OmniClassEngineered Wood Products
    • Code CSI UniFormat IIC10
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis