Publier vos produits
Lifeline Speedlane Swing - Speed Gate | (EMEA-ASIA)
Lifeline Speedlane Swing - Speed Gate | (EMEA-ASIA)
Lifeline Speedlane Swing - Speed Gate | (EMEA-ASIA)
Lifeline Speedlane Swing - Speed Gate | (EMEA-ASIA)
Lifeline Speedlane Swing - Speed Gate | (EMEA-ASIA)
Lifeline Speedlane Swing - Speed Gate | (EMEA-ASIA)
Lifeline Speedlane Swing - Speed Gate | (EMEA-ASIA)
Lifeline Speedlane Swing - Speed Gate | (EMEA-ASIA)
Lifeline Speedlane Swing - Speed Gate | (EMEA-ASIA)
Lifeline Speedlane Swing - Speed Gate | (EMEA-ASIA)
    Boon Edam

    Lifeline Speedlane Swing - Speed Gate | (EMEA-ASIA)

    Traduit par Google,

    Le Lifeline Speedlane Swing est le tourniquet de couloir de vitesse le plus étroit et le plus intuitif disponible. Ce tourniquet de couloir de vitesse est le meilleur de sa catégorie lorsqu'il s'agit d'espaces restreints. Design élégant et propulsé par une technologie de pointe.

    Lifeline Speedlane Swing - Une touche moderne sur le tourniquet original

    Le Lifeline Speedlane Swing a été soigneusement conçu dans un souci d'esthétique. Il se compose d'armoires minces en forme de V et coniques et de barrières en verre lisses à mouvement oscillant (disponibles en différentes hauteurs). Le couloir rapide de sécurité moyenne a une conception étroite et ergonomique qui permet aux petites surfaces de plancher d'installer des tourniquets de couloir rapide. Le boîtier en verre lisse et de qualité supérieure abrite des lumières LED intuitives et colorées qui glissent sans effort le long du dessus de l'armoire. Les lumières guident les utilisateurs de l'entrée à l'autorisation jusqu'à la zone sécurisée. Le tourniquet de la barrière de vitesse détecte efficacement le talonnage, et l'esthétique peut être affinée pour se fondre ou se démarquer, selon vos besoins.

    Spécification
    • Throughput
      • Capacity (per minute in one direction)
      20–30 dependent on access control system
      • Standard unit size (w x l x h)
      106 x 1776 x 1035 mm
      • Standard dimensions
      940 mm door wing height, 615 mm passage width, two wings.
      • Level Up high
      1200–1800 mm door wing height, 615 mm passage width, two wings.
      • Level Up wide
      940 mm door wing height, 915 mm passage width, suitable for wheelchair use width, two wings.
      • Level Up narrow
      940 mm door wing height, 500 mm passage width, one wing.
      Security
      • Security level
      Medium - detect
      • Level Up security
      Extra jump-over detection, sound module, Tailgate+
      Safety
      • Standard
      Fail-safe operation, fire alarm connection, safety sensors. 
      Aesthetics
      • Standard finish
      Stainless steel
      • Level Up aesthetics
      Other colours and branding
      Technology
      • Power supply
      110-240 VAC, 50 / 60 Hz
      • Operating power
      80W
      • Operating temperature
      -15°C / +5°F to +50°C / +122°F
      • Weight
      100 kg
      Comfort
      • Intuition
      Approach sensors, Feedback signals Lifeline LED guidance.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lifeline-speedlane-swing-emea
    • Famille de produitsTurnstiles
    • Groupe de produitsOptical Turnstiles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gates and turnstiles
    • Code CSI MasterFormat 201411 14 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Turnstiles
    • Numéro OmniClass23-29 13 23 11
    • Titre OmniClassWaist Height Turnstiles

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Afrique