Publier vos produits
Tourlock 120 - 3 Wing - High Security Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tourlock 120 - 3 Wing - High Security Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tourlock 120 - 3 Wing - High Security Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tourlock 120 - 3 Wing - High Security Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tourlock 120 - 3 Wing - High Security Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tourlock 120 - 3 Wing - High Security Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tourlock 120 - 3 Wing - High Security Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tourlock 120 - 3 Wing - High Security Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tourlock 120 - 3 Wing - High Security Revolving Door | (EMEA-ASIA)
    Boon Edam

    Tourlock 120 - 3 Wing - High Security Revolving Door | (EMEA-ASIA)

    Traduit par Google,

    Le Tourlock 120 est la porte tournante de sécurité de choix lorsque l'espace est limité, combiné avec le besoin de compartiments de porte plus grands. Cette porte de sécurité automatisée à trois battants est une solution d'entrée de sécurité fiable et confortable qui empêche efficacement le talonnage et le ferroutage. La configuration à trois ailes a un sens de rotation alterné qui garantit que le trafic de chaque côté d'une zone sécurisée est contrôlé tout en offrant un espace de segment large et confortable. Les usagers entrant et sortant du bâtiment peuvent cependant s'autoriser simultanément, la deuxième autorisation sera mémorisée et la rotation commencera dès que le premier passage aura été effectué.

    Tourlock 120 - La porte tournante de sécurité confortable et sécurisée

    Les trois ailes ont l'avantage de fournir plus d'espace dans chaque segment, ce qui offre à l'utilisateur autorisé une expérience confortable lors de ses déplacements. Il offre un débit légèrement inférieur à celui de son frère - le Tourlock 180 et est la solution idéale lorsque le confort, la haute sécurité et le trafic principalement à sens unique s'appliquent.

    En offrant diverses fonctions de fonctionnement, le Tourlock 120 offre une entrée flexible qui peut être adaptée aux demandes changeantes dans un cycle de fonctionnement de 24 heures.

    Spécification
    • Throughput
      • Capacity (per minute in one direction)

      15, dependent on access control system.

      • Standard unit size (w x h)
      1600 x 2200 mm
      • Standard dimensions
      684 mm throat opening, 200 mm canopy height, three door wings. 
      • Level Up high
      2100–2600 mm / canopy height 200-600 mm, in increments of 100 mm.
      • Level Up wide
      1800-2200 mm in increments of 200 mm
      Security
      • Security level
      High - prevent
      • Level Up security
      Tailgating detection sensor system, Biometric authorisation, Night locking doors.
      Safety
      • Standard
      Fail-safe operation, fire alarm connection, vandal resistant. 
      • Level Up safety 
      Burglar or bullet resistant protection packages
      Aesthetics
      • Standard finish
      Powder coated aluminium
      • Level Up aesthetics
      Stainless steel, anodic coating, anodizing, brass.
      Technology
      • Power supply

      110-240 VAC, 50 / 60 Hz

      • Operating power
      100W
      • Operating temperature
      -15°C / +5°F to +50°C / +122°F
      • Weight
      900 kg
      Comfort
      • Lighting
      LED lighting

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tourlock-120-high-security-revolving-door-emea
    • Famille de produitsSecurity Doors
    • Groupe de produitsSecurity Doors and Portals
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_70
    • Description de l'Uniclass 2015Revolving doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 42 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Revolving Door Entrances
    • Numéro OmniClass23-13 33 21 11 13
    • Titre OmniClassRevolving Door Aluminum-Framed Entrances

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Afrique