Publier vos produits
Light Duty Ultra Low Nox Power Vent Gas Water Heater

Light Duty Ultra Low Nox Power Vent Gas Water Heater

Traduit par Google,
Les chauffe-eau Light Duty Ultra Low NOx Power Vent de Bradford White sont la solution aux installations qui n'ont pas accès à une cheminée standard et où un mur extérieur pour la ventilation n'est pas facilement accessible. Ils offrent une plus grande flexibilité d'installation grâce à leur capacité de ventilation à travers un mur ou un toit, avec du PVC, de l'ABS ou du CPVC de 3" ou 4".
Spécifications techniques
  • Réference unique.bradfordwhite-0056
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsTank Type Gas - Ultra Low NOx
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-12-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique