Publier vos produits
PC® Powerful Compact Electric Water Heater

PC® Powerful Compact Electric Water Heater

Traduit par Google,
Offrant deux gallons d'eau chaude stockée, le PC® est une petite unité qui se glisse sous un évier ou tout autre espace restreint. Il fournit de l'eau chaude aux endroits où la demande est faible ou la distance du chauffe-eau principal est grande.
Spécifications techniques
  • Réference unique.bradfordwhite-pc-powerful-electric
  • Famille de produitsResidential
  • Groupe de produitsTank Type Electric
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-09-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Nom UNSPSCDomestic water heaters
  • Code UNSPSC40101825
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
  • Description de l'Uniclass 2015Electric storage water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 33 30
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential, Electric Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 00
  • Titre OmniClassHot Water Heaters

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique