Publier vos produits
eFXT™ Ultra High Efficiency

eFXT™ Ultra High Efficiency

Traduit par Google,

Le Bradford White eF XT™ est un chauffe-eau commercial à condensation ultra-efficace offrant une flexibilité d'installation inégalée.

Le chauffe-eau eF XT™ allie la robustesse et la grande capacité d'un modèle traditionnel à un moteur thermique de pointe pour une production d'eau chaude rapide et fiable. Certifié ENERGY STAR®, il offre un rendement thermique jusqu'à 97 %.

Caractéristiques et avantages

• Bradford White ICON HD® avec écran couleur. Permet une configuration plus rapide et un dépannage plus facile dans la langue maternelle (anglais, espagnol, français canadien).

• Gestion dynamique de la charge exclusive™. S'adapte rapidement aux besoins de chaque application. Inclut des fonctions de planification pour les périodes de pointe et les périodes creuses, ainsi que la modulation de la puissance de chauffage, avec des rapports de réduction jusqu'à 10:1.

• Réservoir robuste + moteur thermique en acier inoxydable. Offre une capacité de stockage rapide en cas de besoin immédiat et une distribution rapide à la demande en régime constant.

• Installation flexible pour toutes les applications. Conception légère avec de multiples entrées d'air et raccords d'eau, ainsi que des orifices de rinçage intégrés. Longueurs de ventilation optimales.

• Pompe à vitesse variable. Permet des performances optimales à différentes charges ; élimine les chutes de pression du système.

Spécifications techniques
  • Réference unique.eFXT-ultra-high-efficiency
  • Famille de produitsHVAC: Water Heaters
  • Groupe de produitsStorage Water Heaters
  • Date de publication2026-06-03
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux