Publier vos produits
eF Series® Turbo Ultra High Efficiency

eF Series® Turbo Ultra High Efficiency

Traduit par Google,

Le chauffe-eau turbo Bradford White série eF® est conçu pour répondre aux exigences les plus élevées en matière de production d'eau chaude commerciale. Il offre des capacités de 119 gallons (non conforme à la norme ASME) et de 125 gallons (conforme à la norme ASME) pour satisfaire les besoins les plus importants et est certifié ENERGY STAR® avec un rendement thermique pouvant atteindre 97 %.

Caractéristiques et avantages
• Brûleur à prémélange modulant à émission vers le bas. Régule automatiquement le débit de carburant pour une combustion optimale avec un rapport de modulation jusqu'à 6:1.

• Système d'échangeur de chaleur à tubes de fumée à trois passages. Maintient les gaz de combustion chauds en mouvement à grande vitesse. Les tubes turbo à l'intérieur de l'échangeur de chaleur créent des voies de conduction supérieures pour le transfert de chaleur.

• Rendement thermique jusqu'à 97 %. Certifié ENERGY STAR®. Disponible en puissances de 399 999 et 499 999 BTU/h.

• Fonctionnalités améliorées pour une installation plus facile. Comprend plusieurs raccords d'eau latéraux, une ventilation commune, une sortie d'air frontale et un raccordement pour le chauffage d'appoint.

• Contrôle commercial avancé. Une conception intelligente et éprouvée combine le contrôle de la température, les codes de diagnostic et les fonctions d'allumage du système avec un écran LCD numérique.

• Intégration BMS — Compatible Modbus et BACnet® via un kit passerelle optionnel.

• Anodes de protection alimentées : Deux tiges d’anode offrent une protection supplémentaire contre la corrosion pour un fonctionnement sans problème et à long terme.

Spécifications techniques
  • Réference unique.ef-series-turbo-ultra-high-efficiency
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsTank Type Gas
  • Date de publication2026-03-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux