Publier vos produits
15mm Solder Drain Off Cock - Long Spigot 30298
Brymec

15mm Solder Drain Off Cock - Long Spigot 30298

Traduit par Google,

Robinet de vidange à souder de 15 mm - Long Spigot

  • Composant de fin de ligne pour les applications de vidange
  • L'extrémité capillaire longue à emboîtement convient à la soudure ou à la connexion par pression
  • Extrémité de vidange ondulée adaptée au raccordement à un tuyau flexible de 1/2", etc.
Spécification
  • Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Drain Off Cocks

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: PN10

    Maximum Working Temperature: 70 degC, 90 degC short peak

    Operating Temperature Range: 0 ~ +70 degC

    Valves are manufactured to BS2879-2

    Capillary end complies with EN1254-1

    Sealing O-Ring Material: NBR

    Body Material: HPb59-T




Spécifications techniques
  • Réference unique.30298_15mm_Solder_Drain_Off_Cock_Long_Spigot
  • Famille de produitsVNB - Valves & Brassware
  • Groupe de produitsBRS - Brassware Accessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-07-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalRobinetterie métal
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_30_23
  • Description de l'Uniclass 2015Drain and test valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 89
  • Titre CSI MasterFormat 2014Valve Accessories
  • Numéro OmniClass23-27 31 37
  • Titre OmniClassPlug Drain Valves

Disponibilité de la région

L'Europe