Publier vos produits
1/2" Hose Union Bib Tap 30736
Brymec

1/2" Hose Union Bib Tap 30736

4.8 sur 5 étoiles4.8(17 Avis)
Traduit par Google,

Robinet à bavette 1/2"

  • Filetage mâle 1/2"
  • Approuvé WRAS
  • Convient pour une application domestique ou commerciale
  • Sortie de tuyau union avec embout de 15,5 mm
Spécification
  • Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept

    Type: Bib Tap

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: 16bar <30 degC, 10 bar 30 ~ 85 degC

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves are manufactured to EN1213

    Sealing rings: PTFE

    Male Thread Connection are manufactured to ISO228

    Body Material: HPb59-T

    WRAS Approved




Spécifications techniques
  • Réference unique.30736_Hose_Union_Bib_Tap
  • Famille de produitsVNB - Valves & Brassware
  • Groupe de produitsSCK - Stop Cocks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-09-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalRobinetterie métal
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54
  • Description de l'Uniclass 2015Valve products
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves

Disponibilité de la région

L'Europe