Publier vos produits
Polybutylene Push-Fit Double Check Valve - 15mm - 36088
Brymec

Polybutylene Push-Fit Double Check Valve - 15mm - 36088

Traduit par Google,

Clapet anti-retour Pushfit démontable

Raccords Push-Fit démontables de qualité pour une utilisation avec un tuyau barrière ou un tube en cuivre approuvé dans les applications chaudes, froides ou de chauffage

  • 50 ans de garantie des fabricants sur les raccords
  • Tailles disponibles 15mm
  • Approuvé WRAS
  • Économie de main-d'œuvre de 40 %
  • Raccords à pousser Twist and Lock
  • Connexion visible
  • Anneau de préhension en acier inoxydable solide
  • Système anti-fuite permanent
  • Aucun outil requis


    Spécification
      • Working Pressure @ Temp:

          • 10 Bar at 1°C (35°F) -  20°C (70°F)

          • 5 Bar at 65°C (150°F)

      • WRAS approved
      • ISO 9001 / 14001
      • ASTM D-1693 (IGEPAL)
      • SK ZERT (SK380-001)
      • NSF/ANSI-51
      • FDA
      • Not suitable for hot water re-circulation systems
      • Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.





    Spécifications techniques
    • Réference unique.36088_Polybutylene_Push-Fit_Double_Check_Valve
    • Famille de produitsPPS - Plastic Pipework Systems
    • Groupe de produitsPBP - Polybutylene Push Fit System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-01-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enCorée du Sud
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
    • Description de l'Uniclass 2015Check valves
    • Numéro OmniClass23-27 31 00
    • Titre OmniClassValves