Publier vos produits
Angled Isolation Valve Chrome 15mm 36374
Brymec

Angled Isolation Valve Chrome 15mm 36374

Traduit par Google,

Vanne d'isolement coudée 15 mm chromée

  • Vanne d'isolement 15mm Chrome 90 ° avec embouts à compression
Spécification
  • Pipe Size: 15mm

    Body Material: HPb59-T

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Isolation Ball Valve

    Maximum Working Pressure: PN10

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves manufactured to BS6675

    Compression connections comply with EN1254-2

    WRAS approved

Spécifications techniques
  • Réference unique.36374_Angled_Isolation_Valve_Chrome_15mm
  • Famille de produitsVNB - Valves & Brassware
  • Groupe de produitsISO - Isolating Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-08-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalRobinetterie métal
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Description de l'Uniclass 2015Ball valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 15
  • Titre OmniClassBall Valves

Disponibilité de la région

L'Europe
Irlande
Royaume-Uni
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit