Publier vos produits
MxM Union Brymec DZR Brass Pressure Reducing Valve
Brymec

MxM Union Brymec DZR Brass Pressure Reducing Valve

Traduit par Google,

Le réducteur de pression Brymec à membrane réduit et stabilise la pression d'un fluide dans un réseau de distribution d'eau selon une valeur prédéfinie. Les réducteurs de pression sont utilisés dans tous types de bâtiments pour les installations sanitaires, les systèmes de chauffage et de refroidissement hydroniques, l'irrigation et la distribution d'air comprimé.

Spécification
  • • Fully serviceable and easy to maintain.

    • Features an integral strainer preventing debris from affecting valve’s performance.

    • Polyamide reinforced, Perox EPDM for greater durability in hot water applications.

    • A pressure gauge can be added to measure outlet pressure for each valve.

    • High quality DZR brass body.

    • Male union pipe connections make a fast, simple installation and also allow the valve to be easily removed.

    • It is recommended to install isolation valves upstream and downstream of the valve to allow for easy removal.

    • WRAS and KIWA approved to 80°C for drinking water applications

Spécifications techniques
  • Réference unique.mxm-union-brymec-dzr-brass-pressure-reducing-valve
  • Famille de produitsVNB - Valves & Brassware
  • Groupe de produitsPRV - Pressure Reducing Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-12-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes

Disponibilité de la région

L'Europe
Irlande
Royaume-Uni