Le clapet anti-retour à principe de pression réduite doit être certifié NSF/ANSI 61, doit être répertorié ASSE® 1013, évalué à 180 °F et fourni avec des robinets à tournant sphérique à passage intégral. Le corps principal et les couvercles d'accès doivent être en bronze à faible teneur en plomb (ASTM B 584), l'anneau de siège et tous les polymères internes doivent être en Noryl™ et les élastomères du disque de siège doivent être en silicone. Les premier et deuxième clapets doivent être inclinés et être accessibles pour l'entretien sans retirer la soupape de décharge ou l'ensemble du dispositif de la conduite. Les contrôles doivent partager un seul couvercle d'accès et les robinets de test doivent être accessibles depuis le haut de l'appareil. En cas d'installation à l'intérieur, l'installation doit être fournie avec un adaptateur d'entrefer. Le clapet anti-retour à principe de pression réduite doit être un modèle ZURN WILKINS 975XL3.
Conformité:
Approuvé par le Massachusetts, répond aux exigences NSF/ANSI/CAN 61 et 372** (teneur moyenne pondérée en plomb inférieure à 0,25 %), répertorié ASSE® 1013, conforme AWWA C511, certifié CSA® B64.4, cUPC®, C-UL ® Classifié, approuvé par la Fondation pour le contrôle des connexions croisées et la recherche hydraulique de l'Université de Californie du Sud
Caractéristiques:
Mots clés : clapet anti-retour à pression réduite, clapet anti-retour à zone de pression réduite, clapet anti-retour à principe de pression réduite, wilkins zurn, clapet anti-retour à double contrôle, wilkins zurn 975xl, clapet anti-retour rp, zurn 975xl, zurn wilkins 975xl, anti-retour rp, contrôle de connexion croisée, zurn prévention anti-retour, principe de pression réduite refoulement, refoulement de zone de pression réduite, clapet anti-retour zurn, 975xl3, clapet anti-retour zurn wilkins, dispositif anti-retour rp, refoulement zurn, symbole du clapet anti-retour, wilkins 975xl3, clapet anti-retour rp, pression d'essai hydrostatique, 975xl zurn, zurn pièces du clapet anti-retour Wilkins, ensemble anti-refoulement à pression réduite, ensemble anti-refoulement à pression réduite, clapet anti-retour à pression réduite, ensemble principe à pression réduite, ensemble anti-refoulement à pression réduite, siège de soupape de sûreté, petit dispositif anti-refoulement, ensemble anti-retour à double contrôle, ressort de soupape de décharge, Joint de soupape de décharge
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |