Publier vos produits
Aristata® Series
Aristata® Series
Aristata® Series
Aristata® Series
Aristata® Series
Aristata® Series
Aristata® Series
Aristata® Series

    Aristata® Series

    Traduit par Google,

    LE RECYCLAGE N'A JAMAIS ÉTÉ AUSSI BEAU

    Depuis plus de dix ans, la série Aristata® apporte style et sophistication aux programmes de recyclage et de gestion des déchets. Conçue pour s'intégrer aux intérieurs modernes, elle offre quatre finitions élégantes, des options personnalisables et une fonctionnalité multi-flux, garantissant des taux de réacheminement élevés sans compromettre l'esthétique.

    CONCEPTION SOPHISTIQUÉE – Extérieur en mélamine avec plusieurs options de finition pour compléter n’importe quel environnement.

    PERSONNALISABLE ET FONCTIONNEL – Différentes finitions, ouvertures et étiquettes pour un look sur mesure, ainsi que des couvercles en acier inoxydable avec des ouvertures restrictives pour un nettoyage facile.

    ENTRETIEN FACILE – Les doublures ergonomiques brevetées, fabriquées à partir de matériaux 100 % recyclés post-consommation, garantissent un entretien sans stress.


    VEUILLEZ NOTER:
    [Ce produit est uniquement disponible pour expédition en Amérique du Nord continentale]


    OPTIONS DE PERSONNALISATION ÉLITE - CONCEPTION EXCEPTIONNELLE

    La série Aristata® allie forme sculpturale et fonctionnalité simple, s'imposant instantanément dans n'importe quel espace. Avec cinq finitions élégantes et de nombreuses options de personnalisation (couvercles, ouvertures restreintes, graphismes et accessoires), vous pouvez adapter votre programme de recyclage à votre environnement et à votre marque.


    FONCTION DE NOUVELLE GÉNÉRATION - DOUBLURES ERGONOMIQUES INNOVANTES

    La série Aristata® a été conçue pour être aussi ergonomique qu'esthétique, avec des doublures rigides haut de gamme qui s'accrochent discrètement au bord du contenant lors de l'entretien. Ces contenants sont équipés d'une doublure rigide standard fabriquée à partir de matériaux 100 % recyclés post-consommation.

    Spécification
    • Measurements

      Capacity: 15-84 gal

      Unit Height: 30 in

      Unit Width: 15-43 in

      Unit Depth: 15-21.9375 in

      Unit Weight: 37-106 lbs

    Spécifications techniques
    • Réference unique.aristata-series
    • Famille de produitsIndoor Products
    • Groupe de produitsWaste & Recycling Containers
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2025-06-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMélamine
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07
    • Description de l'Uniclass 2015Bins and buckets
    • Code CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Numéro OmniClass23-21 43 23
    • Titre OmniClassSanitary Waste Receptacles