Publier vos produits
Vision Series | Aspyre Collection
Vision Series | Aspyre Collection
Vision Series | Aspyre Collection
Vision Series | Aspyre Collection
Vision Series | Aspyre Collection
Vision Series | Aspyre Collection

    Vision Series | Aspyre Collection

    Traduit par Google,

    Harmonisez votre programme de recyclage avec un conteneur moderne, idéal pour tout environnement intérieur ou extérieur. Durabilité et performance ont été des critères clés de conception dans chaque détail de ce conteneur, alliant durabilité et praticité pour créer une vision pour l'avenir de notre environnement.

    • ENTRETIEN SIMPLIFIÉ - L'accès par la porte avant et les doublures rigides permettent un entretien facile.
    • ÉLIMINATION ET DÉTOURNEMENT FACILES - Ouvertures orientées vers l'avant avec une variété d'options restrictives pour désigner les flux.
    • FONCTIONNALITÉ POLYVALENTE - La conception à dessus plat permet une collecte efficace des plateaux et autres matériaux lorsqu'elle est applicable dans un environnement intérieur.
    • COMMUNICATION EFFICACE - La signalisation optionnelle sur la porte d'entrée et le panneau arrière offre un espace supplémentaire pour désigner les flux et détourner les déchets tandis que l'étiquetage 3D haut de gamme met en évidence la différenciation des flux.
    • BOIS RECYCLÉ IMPRESSIONNANT - Les unités de bois recyclé Vision sont fabriquées à partir de plastiques recyclés certifiés Green Circle et ont été créées pour être impénétrables contre l'humidité, les parasites, les rayons UV et les conditions météorologiques difficiles.
    • DURABILITÉ SUPÉRIEURE - Des charnières en acier inoxydable et des vis robustes complètent la construction d'un conteneur conçu pour durer.
    Spécification
    • Measurements

      Capacity: 32-96 gal

      Unit Height: 43-48 in

      Unit Width: 20.5-58.5 in

      Unit Depth: 20.5-27.5 in

      Unit Weight: 70-274 lbs

      SIGN FRAME AVAILABLE - See our website for details

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vision-series-aspyre-collection
    • Famille de produitsOutdoor Products
    • Groupe de produitsWaste & Recycling Containers
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2025-06-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waste bins
    • Code CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Numéro OmniClass23-21 43 23
    • Titre OmniClassSanitary Waste Receptacles