Publier vos produits
Sessanta Series
Sessanta Series
Sessanta Series
Sessanta Series
Sessanta Series

    Sessanta Series

    Traduit par Google,

    Améliorez votre programme de recyclage et de gestion des déchets grâce à un design adapté aux besoins de votre secteur. Le Sessanta est conçu pour être pratique et offre un design élégant à petit prix, sans compromis sur la qualité. L'installation du Sessanta dans votre restaurant ou votre aire de restauration maximisera votre taux de réacheminement tout en s'intégrant parfaitement à votre décoration.

    VEUILLEZ NOTER:
    [Ce produit est uniquement disponible pour expédition en Amérique du Nord continentale]

    • Personnalisez cette unité élégante pour vous donner le look personnalisé que vous désirez
    • Étagère intégrée, communique intuitivement la responsabilité des utilisateurs de retourner leur plateau
    • L'accès par la porte d'entrée garantit un entretien fluide
    • La plaque de protection en métal augmente la durabilité, garantissant une longue durée de vie
    • Options d'étiquettes personnalisables infinies pour correspondre à votre marque
    • Aucun assemblage requis pour un déploiement rapide
    Spécification
    • Measurements

      Capacity: 64 gal

      Unit Height: 54 in

      Unit Width: 37 in

      Unit Depth: 22 in

      Unit Weight: 132 lbs

      BACKBOARD SIGN FRAME AVAILABLE - See our website for details

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sessanta-series
    • Famille de produitsIndoor Products
    • Groupe de produitsWaste & Recycling Containers
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2025-06-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)54
    • Largeur (pouces)37
    • Profondeur (pouces)22
    En rapport
    • Matériel principalMélamine
    • Matériel secondaireAcier laqué époxy
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    • Poids net (Lbs)132
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waste bins
    • Code CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Numéro OmniClass23-21 43 23
    • Titre OmniClassSanitary Waste Receptacles