Publier vos produits
Aura Series | Aspyre Collection
Aura Series | Aspyre Collection
Aura Series | Aspyre Collection
Aura Series | Aspyre Collection
Aura Series | Aspyre Collection
Aura Series | Aspyre Collection

    Aura Series | Aspyre Collection

    Traduit par Google,

    Ce conteneur durable est fabriqué en bois de plastique recyclé certifié Green Circle, durable et résistant aux intempéries. Il allie durabilité, fonctionnalité et praticité dans un design attrayant. Son allure haut de gamme et sa construction de haute qualité en font le conteneur de recyclage et de déchets idéal pour les personnes soucieuses de leur bien-être.

    • DÉCOURAGEZ LES PRÉCIPITATIONS ET LES DÉCHETS - Le couvercle incliné maintient le dessus de la poubelle exempt de précipitations et d'accumulation de déchets tout en l'éloignant de l'ouverture pour garder le contenu sec et propre
    • ENTRETIEN SIMPLIFIÉ - L'accès par la porte avant et les doublures rigides permettent un entretien facile
    • COMMUNICATION CLAIRE - La signalisation optionnelle sur la porte d'entrée permet un grand espace visible qui peut être vu de loin pour désigner les flux et simplifier le détournement des déchets
    • BOIS RECYCLÉ IMPRESSIONNANT - Les unités de bois recyclé Aura sont fabriquées à partir de plastiques recyclés certifiés Green Circle et ont été créées pour être impénétrables contre l'humidité, les parasites, les rayons UV et les conditions météorologiques difficiles
    • DURABILITÉ SUPÉRIEURE - Des charnières en acier inoxydable et des vis robustes complètent la construction d'un conteneur conçu pour durer
    Spécification
    • Measurements

      Capacity: 32-96 gal

      Unit Height: 43.9 in

      Unit Width: 22.5-60.5 in

      Unit Depth: 21.85 in

      Unit Weight: 70-180 lbs

      XL VERSIONS AVAILABLE - See product data sheet for sizing details

    Spécifications techniques
    • Réference unique.aura-series
    • Famille de produitsOutdoor Products
    • Groupe de produitsWaste & Recycling Containers
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2025-06-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waste bins
    • Code CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Numéro OmniClass23-21 43 23
    • Titre OmniClassSanitary Waste Receptacles

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Bahamas
    Belize
    Canada
    Costa Rica
    El Salvador
    États-Unis
    Guatemala
    Honduras
    Jamaïque
    Mexique
    Nicaragua
    Panama
    Porto Rico