Publier vos produits
NOVOSPRINT® Syncro High Speed Door
NOVOSPRINT® Syncro High Speed Door
NOVOSPRINT® Syncro High Speed Door
NOVOSPRINT® Syncro High Speed Door
NOVOSPRINT® Syncro High Speed Door
    Butzbach

    NOVOSPRINT® Syncro High Speed Door

    Traduit par Google,

    Son principe d'ouverture horizontale et sa rapidité en font déjà un classique de la gamme standard. Inégalable lorsqu'elle est personnalisée selon vos besoins précis, jusqu'à une dimension de 9 000 x 6 000 mm. Elle peut ainsi servir de porte sectionnelle, de porte de passage pour chariot élévateur, de porte logistique, de porte de zone, de porte verrouillable et bien plus encore.

    NOVOSPRINT® Syncro – la porte à grande vitesse.

    Spécification
      • Width (min./max.): 1.000/ 5.500 mm
      • Hight (min./max.): 1.700/ 4.500 mm
      • Opening cycles: 350.000 p. a.
      • Short-term operation: 120 p. h.
      • Opening speed: max. 5 m/s
      • Emergency and evacuation route certification: TÜV-certified
    Spécifications techniques
    • Réference unique.novosprint-syncro-high-speed-door
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord Afrique