Publier vos produits
Single Swing (Energy Saver) Cold Storage Door

Single Swing (Energy Saver) Cold Storage Door

4.5 sur 5 étoiles4.5(11 Avis)
Traduit par Google,

La porte FRANK Energy Saver est conçue pour la circulation du personnel et des chariots dans les bâtiments où le contrôle environnemental est essentiel. Elle convient aux chambres froides, aux congélateurs et aux enceintes climatiques. Sa conception intègre un joint extérieur de 5 cm d'épaisseur, injecté de mousse, et un intérieur discret. La quincaillerie renforce l'isolation par compression mécanique du joint. Cette porte offre de nombreuses applications.

Spécification
  • Standard Features

    Panel

    • No Wood Construction
    • 24 Gauge Metal Skins
    • .040 Embossed Aluminum Skins
    • Robust Extruded Aluminum Sub-frame


    Insulation

    • At Least 4” Thick, R32 Foamed In Place Polyurethane
    • Panel Mounted Gasket


    Hardware

    • Bullet Hinge
    • Rotary Compression Latch
    • Cylinder Lock
    • Integrated Inside Release
    • Available with No Exterior Hardware


    Side Casings and Header

    • Insulated Extruded Aluminum
    • Sweep Bottom or High Sill


    Freezer Doors

    • Three Sided Heat in the Frame
    • Heat Radiating Bottom Door Pan
    • Door Panel Heat
    • Protected Heat Chase
    • U.L. Listed Heaters
Spécifications techniques
  • Réference unique.frankdoor-ess1
  • Famille de produitsCold Storage Doors
  • Groupe de produitsSwing Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-06-07
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Code CSI MasterFormat 201408 34 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cold Storage Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 37 11
  • Titre OmniClassCold Storage Doors
  • Code CSI UniFormat IIC1020
  • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors