Publier vos produits
ColdSwing R-25 Double-Acting Cold Storage Traffic Door

ColdSwing R-25 Double-Acting Cold Storage Traffic Door

4.9 sur 5 étoiles4.9(9 Avis)
Traduit par Google,
La porte frigorifique à double effet FRANK ColdSwing est utilisée pour la circulation du personnel, des chariots manuels et des transpalettes. Il assure un accès mains libres rapide et facile entre des espaces séparés à environnement contrôlé. C'est une excellente option pour faciliter le mouvement continu du personnel, le trafic des diables et des transpalettes dans les applications plus froides. La porte est une excellente correspondance visuelle et de performance avec une porte de chambre froide traditionnelle.
Caractéristiques standards

Panneau
  • Peaux métalliques de calibre 24
  • Peaux en aluminium gaufré .040
  • Protège-nez à rayon complet en aluminium extrudé
  • Garde-corps à rayon complet en aluminium extrudé
  • Rupture thermique sur tout le périmètre
  • Plaques d'impact en PEHD noir de 42 po
  • Plaques d'impact en PEHD noir de 20 po avec pare-chocs à ressort de 6 po

Isolation
  • Au moins 8,9 cm d'épaisseur, mousse de polyuréthane R25 en place.
  • Double lame, périmètre complet, joint Santoprene monté sur panneau

Matériel
  • Charnières sans élévation entièrement lavables en acier inoxydable et UHMWPE
  • Scellé, réfléchissant la chaleur, rempli d'argon, fenêtre en verre de sécurité

Cadre de porte
  • Aluminium extrudé avec rupture de pont thermique intégrée
  • Cadre démontable 3 pièces
Spécification
  • ColdSwing is a true cold storage door with a full perimeter, front to back, thermal break for cooler box applications.

    - 2007 EISA and EPCA compliant

    - 3.5" thick R25 foamed-in-place insulation

    - Full radius metal nose and integrated jamb guard for added impact protection

    - True thermal break around the panel perimeter

    - Dual perimeter blade gaskets mounted on door with no hard-to-seal panel cutouts

    - Heat reflective, sealed, argon gas-filled, tempered safety glass window

Spécifications techniques
  • Réference unique.frankdoor-dacs
  • Famille de produitsTraffic Doors
  • Groupe de produitsTraffic Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-06-07
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
  • Classification IFCPorte
  • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Code CSI MasterFormat 201408 34 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cold Storage Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 37 11
  • Titre OmniClassCold Storage Doors
  • Code CSI UniFormat IIC1020
  • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors