Publier vos produits
Plant Vessel Kolonn No. 4

Plant Vessel Kolonn No. 4

Traduit par Google,
Kolonn est une famille de pots de fleurs aux formes inspirées des colonnes antiques. Les surfaces concaves donnent une impression de solidité et leur division irrégulière crée un ensemble vivant et ludique. L'impression de solidité est soulignée par les coins arrondis, et rien n'arrête la sensation verticale du motif. Column est un pot de fleurs qui, tout en sobriété, ajoute du caractère à son contexte.
Spécification
  • Available in raw aluminium and black

Spécifications techniques
  • Réference unique.kolonn_4
  • Famille de produitsKolonn
  • Groupe de produitsPlant Vessel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-05-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)700
  • Largeur (mm)900
  • Profondeur (mm)900
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015Pr_45_63_63
  • Description de l'Uniclass 2015Plant containers