Little Beaver's Stream Playground Equipment NRO2013
Traduit par Google,
Le Ruisseau du Petit Castor est un parcours de jeu captivant pour les tout-petits, qui les occupera sans cesse. Ce module de jeu accessible au sol, riche en activités, propose un univers de jeu sur le thème de la maison qui émerveillera les tout-petits. Ses nombreux éléments tactiles enrichissent l'expérience de jeu et favorisent la mémorisation et le développement du jeu de rôle chez les jeunes enfants (d'après une étude du KOMPAN Play Institute portant sur ces éléments). La taille du Ruisseau du Petit Castor est parfaitement adaptée aux tout-petits. Le bureau, situé près de l'escalier accessible, contribue à l'agrément de jeu et offre un espace de rencontre plus calme. Le volant et le bureau à roulettes sont particulièrement attrayants et invitent au jeu de rôle. Ils peuvent ainsi les manipuler et les toucher, ce qui stimule le développement du langage et la pensée logique. Le pont incurvé développe le sens de l'équilibre et de l'espace, les tout-petits se sentant en hauteur et cherchant leur équilibre sur le sol incurvé. Ce pont inspire également de nombreux jeux de relations spatiales (être au-dessus, en dessous, etc.), contribuant ainsi à développer la conscience spatiale et les bases des compétences mathématiques (plus haut que, plus bas que). Le joli toboggan est relié en douceur à la plateforme de transfert, facilitant ainsi l'accès aux personnes à mobilité réduite. La transparence du Ruisseau du Petit Castor favorise la communication et la coopération entre amis, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, encourageant le respect des tours de rôle et le travail d'équipe. Le jeu de rôle contribue au développement du langage, et ce module, avec ses nombreux détails et ses recoins amusants, invite à la découverte des premiers jeux de rôle.