Publier vos produits
PYROSTAR™
PYROSTAR™

    PYROSTAR™

    PYROSTAR®, caisson de désenfumage F400-120, répondant aux exigences de la législation pour l'extraction des fumées et gaz chauds.  La gamme PYROSTAR® R est particulièrement adpatée pour l'extraction d'air vicié des locaux industriels, des cuisines professionnelles, des parkings, etc... Equipé d’une roue à réaction en acier epoxy (PYROSTAR® R) ou d’une roue à action en acier galvanisé (PYROSTAR®A)   Moteur IE3 AC à transmission poulies courroies Conforme NF EN 12101-3 Débit de 600 à 50 000 m3/h, soit en version avec turbine à action, PYROSTAR®A pour des pressions allant jusqu'à 1 500 Pa, soit avec turbine à réaction, PYROSTAR®R, pour atteindre des pressions jusqu'à 2 600 Pa

    La gamme PYROSTAR® équipée des versions double peau (IDP) ou honique (IPH) est également agréée jusqu'à la taille 12 ventilateurs de désenfumages F400-120 ISOLES THERMIQUEMENT, permettant, en accord avec le bureau de contrôle, d'instaler en intérieur le PYROSTAR® sans le confiner dans un local technqiue coupe feu. Ce classement participe au Coût Total de Propriété optimisé de vos installations.

    Spécification
    • PYROSTAR®, caisson désenfumage poulies-courroies agréé F400-120/EN 12101-3 (PV 1166-CPD-095) destiné aux ERP, IGH et cuisines professionnelles. Structure acier galva de forte épaisseur, 20 à 30/10.
      Roue à action (A) double ouïe ou à réaction (R) double ouïe traitée époxy et moteur IE3 IP55/F, à transmission, conforme à la directive ErP 2009/125/EC. 
      Finitions phonique (IPH) en laine minérale 25mm M0 très haute densité (120 kg/m3) et double peau (IDP) agréées F400-120. 
      Bac à condensats intégrable (option ECP). 
      Aspiration et rejet par connections circulaires à joint doubles lèvres jusqu'au modèle 12, carrées sur les autres modèles
      Homologation exclusive permettant l’intégration d’un variateur de fréquence monté et câblé dans le compartiment moteur. 
      Conforme aux exigences de la RT2012.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.pyrostar
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsPYROSTAR
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-01-09
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Classification IFCDispositif de Traitement du Débit
    • Nom UNSPSCAir circulation and parts and accessories
    • Code UNSPSC401016
    • Code Uniclass 2015Ss_65
    • Description de l'Uniclass 2015Ventilation and air conditioning systems
    • Code CSI MasterFormat 201423 34 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014HVAC Fans
    • Numéro OmniClass23-33 00 00
    • Titre OmniClassHVAC Specific Products and Equipment
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC

    Disponibilité de la région

    L'Europe Afrique