Publier vos produits
QuickSetter™ Balancing Valve (flanged) - NA Market
Caleffi

QuickSetter™ Balancing Valve (flanged) - NA Market

Traduit par Google,
Vanne d'équilibrage statique avec débitmètre. Lecture directe du débit. Corps en fonte. Débitmètre en laiton. Vanne rotative caractérisée pour un réglage en douceur du débit. Débitmètre à échelle graduée avec indicateur de débit à mouvement magnétique. Raccords à bride ANSI 125. Pression de service maximale : 150 psi Plage de température : 14 ° - 230 °F Pourcentage maximal de glycol : 50 % Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.
Spécification
  • The 132 series balancing valve accurately sets the flow rate of heating and cooling transfer fluid supplied to fan coils and terminal units or where flow balancing is required in solar thermal systems. Proper hydronic system balancing ensures that the system operates according to design specifications, providing satisfactory thermal comfort with low energy consumption. The flow meter is housed in a bypass circuit on the valve body and can be shut off during normal operation. The flow meter permits fast and easy circuit balancing without added differential pressure gauges and reference charts. The threaded version is furnished with a hot pre-formed insulation shell to optimize thermal performance for both hot and cold water systems.
Spécifications techniques
  • Réference unique.132A-Flanged
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsNorth America
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-05-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC010014
  • Nom ETIMConstant flow rate controller
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_60
  • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 31 13
  • Titre OmniClassBalancing Valves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC