Publier vos produits
Safety relief valve
Safety relief valve
    Caleffi

    Safety relief valve

    4.3 sur 5 étoiles4.3(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Soupape de décharge de sécurité pour systèmes d'eau domestique.
    Connexions féminines.
    Surpression de refoulement 20 %.
    Différentiel de fermeture 20 %.
    Milieu : eau.
    Plage de température : 5–95 °C.
    Réglages : 4 - 6 - 8 - 10 bars.


    code clé : 531440_end
    keycode:531640_end Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.
    Spécification
    • Safety valves are generally used to control pressure in heat generators and storage water heaters. When the response pressure is reached, the valve opens and, by releasing the pressure into the atmosphere, prevents the system pressure for the heat generator and the installed components from rising to dangerous levels.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.531
    • Famille de produitsPLUMBING
    • Groupe de produitsVALVES
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)92
    • Largeur (mm)41
    • Profondeur (mm)41
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondairePolymer
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011311
    • Nom ETIMSafety valve
    • Nom UNSPSCSafety valves
    • Code UNSPSC40141604
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_75
    • Description de l'Uniclass 2015Safety valves
    • Numéro OmniClass23-27 31 53
    • Titre OmniClassSafety Valves
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING