Publier vos produits
Inclined pressure reducing valve with compression ends, with pressure gauge
Inclined pressure reducing valve with compression ends, with pressure gauge
    Caleffi

    Inclined pressure reducing valve with compression ends, with pressure gauge

    Traduit par Google,

    Réducteur de pression incliné avec extrémités à compression.
    Cartouche et crépine remplaçables.
    Corps en alliage résistant à la dézincification.
    Chromé.
    Max. pression amont : 16 bar.
    Plage de pression de tarage en aval : 1–6 bar.
    Max. température de travail : 40 °C.
    Avec manomètre : 0–10 bar.


    code clé : 533841_end
    keycode:533741_end Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.
    Spécification
    • Pressure reducing valves are installed in residential water system to reduce and stabilize inlet pressure from the water network which is generally too high and variable for domestic systems to work properly. The 533 series was created for small systems, such as apartments, and to protect water storage heaters, where size and absence of noise are of particular concern.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.5338
    • Famille de produitsPLUMBING
    • Groupe de produitsVALVES
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010122
    • Nom ETIMPressure reducing valve
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_66
    • Description de l'Uniclass 2015Pressure reducing valves
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING