Publier vos produits
PresCal™ Compact pressure reducing valve - NA Market
Caleffi

PresCal™ Compact pressure reducing valve - NA Market

Traduit par Google,

Les réducteurs de pression sont des dispositifs qui, lorsqu'ils sont installés dans les systèmes d'eau, réduisent et stabilisent la pression de l'eau entrant par la conduite principale d'alimentation en eau. Cette pression, en général, est trop élevée et variable pour que les systèmes domestiques fonctionnent correctement. Le réducteur de pression PresCal™ Compact série 533H, idéal pour les applications sur petits systèmes, est construit à partir d'un corps en laiton forgé à faible teneur en plomb DZR et intègre une conception unique de réduction du bruit et de siège à haut débit. Il est facile à entretenir avec une cartouche remplaçable et dispose d'un filtre intégré en acier inoxydable (maille 35), utile pour les systèmes d'eau pouvant contenir des sédiments ou des débris. Un capuchon inviolable est inclus pour remplacer le capuchon standard afin de masquer la vis de réglage afin d'éviter toute falsification du point de réglage. La vanne est conforme à la norme NSF/ANSI/CAN 61 (180°F/82°C Commercial Hot) certifiée par ICC-ES, et est conforme à la norme NSF/ANSI/CAN 372, faible teneur en plomb et aux codes IPC, IRC, NPC et UPC. pour une utilisation conformément aux codes de plomberie américains et canadiens, certifiés par ICC-ES

Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.

Voir le guide d'instructions du contenu Revit pdf sur www.caleffi.com pour le code PresCal Compact de la série 533HA.

Spécification
  • Compact pressure reducing valve for residential and commercial applications.
    DZR low lead "Ecobrass" body with inlet union connection.
    Low friction anti-scale moving parts.
    High flow seat design.
    Replaceable cartridge.
    Integral stainless steel filter.
    Adjustment screw for pressure set point.
    Tamper-resistant cap included.
    Max working pressure: 250 psi (17.25 bar)
    Max working temperature: 180°F (80°C)
    Pressure setting range: 15 - 90 psi (1 - 6 bar)
    Factory setting: 45 psi (3 bar)
    Compliance with the following codes: IPC, IRC, NPC and UPC for use in accordance with the U.S. and Canadian plumbing codes
    Compliance with the following standards: ASSE 1003 CSA B356 NSF/ANS/CANI 61, Drinking Water System Components - Health Effects
    NSF/ANSI/CAN 372, Drinking Water System Components - Lead Content Reduction of Lead in Drinking Water Act, California Health and Safety Code 116875 S.3874, Reduction of Lead in Drinking Water Act Vermont Act 193 - The Lead in Plumbing Supplies Law Hb.372, Maryland's Lead Free Law

    Visit bim.caleffi.com to stay updated.

    See Revit Content Instruction Guide pdf at www.caleffi.com for code 533HA series PresCal Compact.

Spécifications techniques
  • Réference unique.533HA
  • Famille de produitsPLUMBING
  • Groupe de produitsNorth America
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING