Publier vos produits
Réducteur de pression avec cartouche extractible
Caleffi

Réducteur de pression avec cartouche extractible

Réducteur de pression, avec cartouche extractible. Corps en bronze. Raccords à brides, PN16. Accouplement avec contre-brides EN 1092-1. Pression amont maxi : 16 bar. Pression de tarage aval : 0,5–6 bar. Tmax d'exercice : 80 °C. Avec deux manomètres inox à bain de glycérine : 0–25 bar en amont, 0–10 bar en aval.
Spécification
  • Les réducteurs de pression sont des dispositifs qui se montent sur les réseaux privés de distribution d’eau pour réduire et stabiliser la pression d’eau provenant du réseau public, car celle-ci est, en général, trop élevée et variable pour les installations domestiques. La caractéristique fondamentale d’un réducteur de pression de qualité est sa capacité à maintenir une pression constante en aval quelles que soient les variations de pression en amont.
Spécifications techniques
  • Réference unique.5366
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-06-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC010122
  • Nom ETIMPressure reducing valve
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING