Publier vos produits
Two-way motorized ball zone valve - NA Market
Caleffi

Two-way motorized ball zone valve - NA Market

4.5 sur 5 étoiles4.5(6 Avis)
Traduit par Google,

Vanne de zone à bille motorisée à deux voies. Droit. Commande à 3 fils.
Pression de fermeture maximale ΔP : 150 psi
Plage de température : 20˚ - 230˚F
Alimentation : 24 VCA
Consommation électrique : 4 VA
Calibre des contacts du micro-interrupteur : 5 A (24 V)
Commande à 3 fils.
Connexion par câble de 36".

Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.

Voir le guide d'instructions du contenu Revit pdf sur www.caleffi.com pour la série de codes 6442.

Spécification
  • The motorized zone valves permit automatically shutting off the medium in air conditioning or hydraulic and domestic water systems. The high hydraulic performance level of this particular series of valves, combined with reduced dimensions and practical on-site operation, make them especially suitable for zone heating systems. The motorized ball valves are used in the above-mentioned systems predominantly thanks to the following features: - no seepage - short operating times (valve opening - closing) - operational capacity with high differential pressures - low head losses - compatibility with any type of 3-contact control for complete control during the opening and closing phases, thanks to the electrical construction features.

    Visit bim.caleffi.com to stay updated.

    See Revit Content Instruction Guide pdf at www.caleffi.com for code 6442 series.

Spécifications techniques
  • Réference unique.6442A
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsNorth America
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-11-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_60
  • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC