Publier vos produits
TwisTop+™ High Performance Thermo-electric Zone Valve - NA Market
Caleffi

TwisTop+™ High Performance Thermo-electric Zone Valve - NA Market

Traduit par Google,

Les vannes de zone sont utilisées pour contrôler l'eau chaude et réfrigérée dans le chauffage et

systèmes de climatisation. Couplé à un actionneur de commande thermoélectrique

et contrôlés par un thermostat d'ambiance, ils permettent un allumage/extinction automatique

contrôle du circuit hydraulique. Les séries 6762 Twistop™ et 6767

Les séries Twistop+™ sont disponibles avec raccord anti-transpiration, raccord à pression et PEX

connexions syndicales d’expansion. L'écrou-raccord facilite l'installation et

maintenance rapide, facile et efficace pour une variété de connexions d'extrémité

options de cordier. Les corps de vanne 676000A et 676500A ont un filetage de 1"

pour l'installation sur site de l'un des 5 styles de connexions d'extrémité dans les tailles 1/2", 3/4"

et 1". Choisissez entre deux styles d'actionneurs thermoélectriques avec, ou

sans micro-interrupteur auxiliaire : L'actionneur TwisTop, code 6563x4,

doté d'un indicateur d'ouverture/fermeture pop-up qui peut être manuellement

ouvert avec une torsion du haut ; ou le code 6564x4 avec pop-up

indicateur d'ouverture/fermeture et raccord rapide pour une installation facile.

Les deux styles ont une faible consommation de courant d’appel et une faible consommation d’énergie.

Corps de vanne, styles d'actionneur et connexions d'extrémité pouvant être commandés séparément,

permet l'assemblage sur site de la vanne de zone souhaitée sans compromis.

Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.

Voir le guide d'instructions du contenu Revit pdf sur www.caleffi.com pour le code 6767 série TwisTop+.

Spécification
  • Two-way thermo-electric zone valve. Complete with TwisTop™ actuator (Code 656354).
    Spring return. Normally closed. Pressure balanced body. Brass valve body and trim.
    Max body pressure: 150 psi
    Max temp: 200˚F
    Power supply: 24V AC/DC Initial current draw: ≤ 250 mA
    Power consumption: Holding: 3 W; Inrush: 19 VA
    Rating of micro-switch contacts: 5 A (24 V)
    31.5" wire lead connection

    Visit bim.caleffi.com to stay updated.

    See Revit Content Instruction Guide pdf at www.caleffi.com for code 6767 series TwisTop+.

Spécifications techniques
  • Réference unique.6767A
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsNorth America
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-25
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_60
  • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC