Publier vos produits
MTA BASSE température avec vanne mélangeuse, à encastrer
MTA BASSE température avec vanne mélangeuse, à encastrer
MTA BASSE température avec vanne mélangeuse, à encastrer
    Caleffi

    MTA BASSE température avec vanne mélangeuse, à encastrer

    Traduit par Google,
    Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.
    Spécification
    • Les modules thermiques série SATK50/60 sont des dispositifs qui combinent les avantages en termes d’efficacité énergétique et de facilité d’entretien d’un système centralisé avec la liberté de la gestion autonome comme une chaudière murale d’énergie. Les modules thermiques sont prédisposés à la comptabilisation. La production d’eau chaude sanitaire est instantanée au plus près du point de soutirage, ce qui ne rend plus nécessaire l’accumulation de l’eau et les circuits de bouclage compliqués. Les modules thermiques série SATK50/60 ont des dimensions compactes et des coffrets à encastrer.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SATK50
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsComponents for central heating systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Echangeur de chaleur
    • Classification IFCÉchangeur thermique
    • Nom UNSPSCHeat exchangers
    • Code UNSPSC40101802
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_36_60
    • Description de l'Uniclass 2015Passive heat exchangers
    • Code CSI MasterFormat 201423 57 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heat Exchangers for HVAC
    • Numéro OmniClass23-27 23 00
    • Titre OmniClassHeat Exchangers
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems